Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 200 mm d1 - Büyük çıkış mil çapı 220 mm a - Yatak boyu 560 mm b - Yatak ayağı genişliği 210 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 80 mm g - Rulman yuvası genişliği 122 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 190 mm h1 - Yatak yüksekliği 375 mm l - Yatak orta genişliği 260 mm l1 - TS üzerinde genişlik 270 mm l2 - TA üzerinde genişlik 331 mm m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 480 mm m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe 520 mm n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) 120 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 28 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 34 mm D - Rulman yuvası çapı 310 mm g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi 95 mm W - Rulman mesafesi 10 mm Yatak ağırlığı 96 kg Yatak malzemesi ductile cast İlk gres miktarı 3100 cm³
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M24 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 500 N-m Bağlantı cıvataları M24x150 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 440 N-m Delikli cıvata(lar) M20 Maks. yük 120° 800 kN Maks. yük 150° 460 kN Maks. yük 180° 400 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 3960 kN Kırılma yükleri P 55° 4860 kN Kırılma yükleri P 90° 2340 kN Kırılma yükleri P 120° 1800 kN Kırılma yükleri P 150° 1580 kN Kırılma yükleri P 180° 1980 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Yatak gösterimi SNCD3040R Rulman 23040 Sabitleme bilezikleri 4 x FR310x10x10 Labirent keçe TS TS-48 Takonit keçe TA TA-48 Uç kapağı TE TE-48