Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 220 mm d1 - Büyük çıkış mil çapı 240 mm a - Yatak boyu 610 mm b - Yatak ayağı genişliği 230 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 85 mm g - Rulman yuvası genişliği 130 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 210 mm h1 - Yatak yüksekliği 411 mm l - Yatak orta genişliği 280 mm l1 - TS üzerinde genişlik 290 mm l2 - TA üzerinde genişlik 353 mm m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 510 mm m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe 560 mm n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) 130 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 35 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 42 mm D - Rulman yuvası çapı 340 mm g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi 106,5 mm W - Rulman mesafesi 10 mm Yatak ağırlığı 117 kg Yatak malzemesi ductile cast İlk gres miktarı 4200 cm³
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M30 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 1005 N-m Bağlantı cıvataları M24x160 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 440 N-m Delikli cıvata(lar) M20 Maks. yük 120° 800 kN Maks. yük 150° 460 kN Maks. yük 180° 400 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 4600 kN Kırılma yükleri P 55° 5700 kN Kırılma yükleri P 90° 2800 kN Kırılma yükleri P 120° 1900 kN Kırılma yükleri P 150° 1800 kN Kırılma yükleri P 180° 2300 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Yatak gösterimi SNCD3044R Rulman 23044 Sabitleme bilezikleri 4 x FR340x10x10 Labirent keçe TS TS-52 Takonit keçe TA TA-52 Uç kapağı TE TE-52