germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 240 mm |
| a - Yatak boyu | 700 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 260 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 95 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 148 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 240 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 474 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 310 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 315 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 397 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 600 mm |
| m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 650 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 150 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 35 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 42 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 400 mm |
| g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 119,5 mm |
| W - Rulman mesafesi | 12 mm |
| Yatak ağırlığı | 178 kg |
| Yatak malzemesi | ductile cast |
| İlk gres miktarı | 6500 cm³ |

| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M30 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 1005 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M30x180 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 870 N-m |
| Delikli cıvata(lar) | M24 |
| Maks. yük 120° | 1300 kN |
| Maks. yük 150° | 750 kN |
| Maks. yük 180° | 650 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 6100 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 7500 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 3600 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 2700 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 2500 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 3000 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Yatak gösterimi | SNCD3052 |
| Rulman | 23052K |
| Germe manşonu | H3052 |
| Sabitleme bilezikleri | 2 x FR400x22x10 |
| Labirent keçe TS | TS-52 |
| Takonit keçe TA | TA-52 |
| Uç kapağı TE | TE-52 |