Büyük parçalı plummer blok yataklar SNCD30/31

SNCD3056 + 23056K - SNR

SNCD3056 + 23056K

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı260 mm
a - Yatak boyu770 mm
b - Yatak ayağı genişliği280 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği100 mm
g - Rulman yuvası genişliği166 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği260 mm
h1 - Yatak yüksekliği516 mm
l - Yatak orta genişliği320 mm
l1 - TS üzerinde genişlik330 mm
l2 - TA üzerinde genişlik413 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)650 mm
m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe720 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)160 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)42 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)50 mm
D - Rulman yuvası çapı420 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi127 mm
W - Rulman mesafesi16 mm
Yatak ağırlığı232 kg
Yatak malzemesiductile cast
İlk gres miktarı7900 cm³
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM36
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları1750 N-m
Bağlantı cıvatalarıM30x220
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları870 N-m
Delikli cıvata(lar)M24
Maks. yük 120°1300 kN
Maks. yük 150°750 kN
Maks. yük 180°650 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°6800 kN
Kırılma yükleri P 55°8400 kN
Kırılma yükleri P 90°4100 kN
Kırılma yükleri P 120°3000 kN
Kırılma yükleri P 150°2700 kN
Kırılma yükleri P 180°3400 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Yatak gösterimiSNCD3056
Rulman23056K
Germe manşonuH3056
Sabitleme bilezikleri6 x FR420x10x10
Labirent keçe TSTS-56
Takonit keçe TATA-56
Uç kapağı TETE-56