• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Büyük parçalı plummer blok yataklar SNCD30/31

SNCD3060 + 23060K - SNR

SNCD3060 + 23060K

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı280 mm
a - Yatak boyu790 mm
b - Yatak ayağı genişliği280 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği105 mm
g - Rulman yuvası genişliği168 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği280 mm
h1 - Yatak yüksekliği551 mm
l - Yatak orta genişliği320 mm
l1 - TS üzerinde genişlik330 mm
l2 - TA üzerinde genişlik412 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)670 mm
m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe740 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)160 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)42 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)50 mm
D - Rulman yuvası çapı460 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi133,5 mm
W - Rulman mesafesi16 mm
Yatak ağırlığı240 kg
Yatak malzemesiductile cast
İlk gres miktarı8500 cm³
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM36
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları1750 N-m
Bağlantı cıvatalarıM30x220
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları870 N-m
Delikli cıvata(lar)M24
Maks. yük 120°1300 kN
Maks. yük 150°750 kN
Maks. yük 180°650 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°7200 kN
Kırılma yükleri P 55°9000 kN
Kırılma yükleri P 90°4300 kN
Kırılma yükleri P 120°3200 kN
Kırılma yükleri P 150°2800 kN
Kırılma yükleri P 180°3600 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Yatak gösterimiSNCD3060
Rulman23060K
Germe manşonuH3060
Sabitleme bilezikleri2 x FR460x25x12
Labirent keçe TSTS-60
Takonit keçe TATA-60
Uç kapağı TETE-60