Büyük parçalı plummer blok yataklar SNCD30/31

SNCD3064 + 23064K - SNR

SNCD3064 + 23064K

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı300 mm
a - Yatak boyu830 mm
b - Yatak ayağı genişliği310 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği110 mm
g - Rulman yuvası genişliği181 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği300 mm
h1 - Yatak yüksekliği591 mm
l - Yatak orta genişliği350 mm
l1 - TS üzerinde genişlik360 mm
l2 - TA üzerinde genişlik443 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)710 mm
m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe770 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)190 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)42 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)50 mm
D - Rulman yuvası çapı480 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi145,5 mm
W - Rulman mesafesi22 mm
Yatak ağırlığı318 kg
Yatak malzemesiductile cast
İlk gres miktarı11700 cm³
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM36
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları1750 N-m
Bağlantı cıvatalarıM30x220
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları870 N-m
Delikli cıvata(lar)M30
Maks. yük 120°1300 kN
Maks. yük 150°750 kN
Maks. yük 180°650 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°8600 kN
Kırılma yükleri P 55°10800 kN
Kırılma yükleri P 90°5200 kN
Kırılma yükleri P 120°3900 kN
Kırılma yükleri P 150°3400 kN
Kırılma yükleri P 180°4300 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Yatak gösterimiSNCD3064
Rulman23064K
Germe manşonuH3064
Sabitleme bilezikleri6 x FR480x10x10
Labirent keçe TSTS-64
Takonit keçe TATA-64
Uç kapağı TETE-64