Büyük parçalı plummer blok yataklar SNCD30/31

SNCD3068 + 23068K - SNR

SNCD3068 + 23068K

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı320 mm
a - Yatak boyu880 mm
b - Yatak ayağı genişliği330 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği115 mm
g - Rulman yuvası genişliği197 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği320 mm
h1 - Yatak yüksekliği631 mm
l - Yatak orta genişliği370 mm
l1 - TS üzerinde genişlik380 mm
l2 - TA üzerinde genişlik461 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)750 mm
m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe820 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)200 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)42 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)50 mm
D - Rulman yuvası çapı520 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi155,5 mm
W - Rulman mesafesi23 mm
Yatak ağırlığı365 kg
Yatak malzemesiductile cast
İlk gres miktarı14600 cm³
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM36
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları1750 N-m
Bağlantı cıvatalarıM30x240
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları870 N-m
Delikli cıvata(lar)M30
Maks. yük 120°1300 kN
Maks. yük 150°750 kN
Maks. yük 180°650 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°9700 kN
Kırılma yükleri P 55°12600 kN
Kırılma yükleri P 90°6100 kN
Kırılma yükleri P 120°4500 kN
Kırılma yükleri P 150°3900 kN
Kırılma yükleri P 180°5000 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Yatak gösterimiSNCD3068
Rulman23068K
Germe manşonuH3068
Sabitleme bilezikleri4 x FR520x16x10
Labirent keçe TSTS-68
Takonit keçe TATA-68
Uç kapağı TETE-68