Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 340 mm a - Yatak boyu 950 mm b - Yatak ayağı genişliği 360 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 120 mm g - Rulman yuvası genişliği 180 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 340 mm h1 - Yatak yüksekliği 675 mm l - Yatak orta genişliği 400 mm l1 - TS üzerinde genişlik 410 mm l2 - TA üzerinde genişlik 492 mm m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 810 mm m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe 880 mm n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) 220 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 42 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 50 mm D - Rulman yuvası çapı 560 mm g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi 165,75 mm W - Rulman mesafesi 24 mm Yatak ağırlığı 448 kg Yatak malzemesi ductile cast İlk gres miktarı 17700 cm³
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M36 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 1750 N-m Bağlantı cıvataları M36x250 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 1520 N-m Delikli cıvata(lar) M30 Maks. yük 120° 1800 kN Maks. yük 150° 1040 kN Maks. yük 180° 900 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 10800 kN Kırılma yükleri P 55° 13500 kN Kırılma yükleri P 90° 6400 kN Kırılma yükleri P 120° 4600 kN Kırılma yükleri P 150° 4100 kN Kırılma yükleri P 180° 5400 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Yatak gösterimi SNCD3076 Rulman 23076K Germe manşonu H3076 Sabitleme bilezikleri 2 x FR560x22,5x10 Labirent keçe TS TS-76 Takonit keçe TA TA-76 Uç kapağı TE TE-76