Büyük parçalı plummer blok yataklar SNCD30/31

SNCD3076R + 23076 - SNR

SNCD3076R + 23076

silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı380 mm
d1 - Büyük çıkış mil çapı400 mm
a - Yatak boyu950 mm
b - Yatak ayağı genişliği360 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği120 mm
g - Rulman yuvası genişliği180 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği340 mm
h1 - Yatak yüksekliği675 mm
l - Yatak orta genişliği400 mm
l1 - TS üzerinde genişlik410 mm
l2 - TA üzerinde genişlik492 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)810 mm
m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe880 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)220 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)42 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)50 mm
D - Rulman yuvası çapı560 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi165,75 mm
W - Rulman mesafesi24 mm
Yatak ağırlığı435 kg
Yatak malzemesiductile cast
İlk gres miktarı17700 cm³
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM36
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları1750 N-m
Bağlantı cıvatalarıM36x250
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları1520 N-m
Delikli cıvata(lar)M30
Maks. yük 120°1800 kN
Maks. yük 150°1040 kN
Maks. yük 180°900 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°10800 kN
Kırılma yükleri P 55°13500 kN
Kırılma yükleri P 90°6400 kN
Kırılma yükleri P 120°4600 kN
Kırılma yükleri P 150°4100 kN
Kırılma yükleri P 180°5400 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Yatak gösterimiSNCD3076R
Rulman23076
Sabitleme bilezikleri2 x FR560x22,5x10
Labirent keçe TSTS-84
Takonit keçe TATA-84
Uç kapağı TETE-84