Büyük parçalı plummer blok yataklar SNCD30/31

SNCD3084R + 23084 - SNR

SNCD3084R + 23084

silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı420 mm
d1 - Büyük çıkış mil çapı450 mm
a - Yatak boyu1040 mm
b - Yatak ayağı genişliği360 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği120 mm
g - Rulman yuvası genişliği194 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği360 mm
h1 - Yatak yüksekliği715 mm
l - Yatak orta genişliği400 mm
l1 - TS üzerinde genişlik410 mm
l2 - TA üzerinde genişlik492 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)870 mm
m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe960 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)220 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)42 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)50 mm
D - Rulman yuvası çapı620 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi174,5 mm
W - Rulman mesafesi30 mm
Yatak ağırlığı449 kg
Yatak malzemesiductile cast
İlk gres miktarı20400 cm³
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM36
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları1750 N-m
Bağlantı cıvatalarıM36x250
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları1520 N-m
Delikli cıvata(lar)M36
Maks. yük 120°1800 kN
Maks. yük 150°1040 kN
Maks. yük 180°900 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°10900 kN
Kırılma yükleri P 55°14400 kN
Kırılma yükleri P 90°7000 kN
Kırılma yükleri P 120°5200 kN
Kırılma yükleri P 150°4500 kN
Kırılma yükleri P 180°5700 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Yatak gösterimiSNCD3084R
Rulman23084
Sabitleme bilezikleri2 x FR620x22x15
Labirent keçe TSTS-96
Takonit keçe TATA-96
Uç kapağı TETE-96