silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 440 mm |
| d1 - Büyük çıkış mil çapı | 470 mm |
| a - Yatak boyu | 1120 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 390 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 125 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 200 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 380 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 775 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 430 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 439 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 521 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 950 mm |
| m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 1020 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 240 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 48 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 60 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 650 mm |
| g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 197 mm |
| W - Rulman mesafesi | 30 mm |
| Yatak ağırlığı | 571 kg |
| Yatak malzemesi | ductile cast |
| İlk gres miktarı | 25000 cm³ |

| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M42 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 2800 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M36x250 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 1520 N-m |
| Delikli cıvata(lar) | M42 |
| Maks. yük 120° | 1800 kN |
| Maks. yük 150° | 1040 kN |
| Maks. yük 180° | 900 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 10900 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 14400 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 7000 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 5200 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 4500 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 5700 kN |
| Kırılma yükleri eksenel P a | 3740 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Rulman | 23088 |
| Germe manşonu | - |
| Sabitleme bilezikleri | 2 x FR650x21.5x15 |
| Labirent keçe TS | TS-500 |
| Takonit keçe TA | TA-500 |
| Uç kapağı TE | TE-500 |