Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 440 mm d1 - Büyük çıkış mil çapı 470 mm a - Yatak boyu 1120 mm b - Yatak ayağı genişliği 390 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 125 mm g - Rulman yuvası genişliği 200 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 380 mm h1 - Yatak yüksekliği 775 mm l - Yatak orta genişliği 430 mm l1 - TS üzerinde genişlik 439 mm l2 - TA üzerinde genişlik 521 mm m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 950 mm m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe 1020 mm n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) 240 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 48 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 60 mm D - Rulman yuvası çapı 650 mm g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi 197 mm W - Rulman mesafesi 30 mm Yatak ağırlığı 571 kg Yatak malzemesi ductile cast İlk gres miktarı 25000 cm³
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M42 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 2800 N-m Bağlantı cıvataları M36x250 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 1520 N-m Delikli cıvata(lar) M42 Maks. yük 120° 1800 kN Maks. yük 150° 1040 kN Maks. yük 180° 900 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 10900 kN Kırılma yükleri P 55° 14400 kN Kırılma yükleri P 90° 7000 kN Kırılma yükleri P 120° 5200 kN Kırılma yükleri P 150° 4500 kN Kırılma yükleri P 180° 5700 kN Kırılma yükleri eksenel P a 3740 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Rulman 23088 Germe manşonu - Sabitleme bilezikleri 2 x FR650x21.5x15 Labirent keçe TS TS-500 Takonit keçe TA TA-500 Uç kapağı TE TE-500