Büyük parçalı plummer blok yataklar SNCD30/31

SNCD3092 + 23092K - SNR

SNCD3092 + 23092K

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı430 mm
a - Yatak boyu1170 mm
b - Yatak ayağı genişliği420 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği130 mm
g - Rulman yuvası genişliği224 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği410 mm
h1 - Yatak yüksekliği810 mm
l - Yatak orta genişliği460 mm
l1 - TS üzerinde genişlik469 mm
l2 - TA üzerinde genişlik551 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)1000 mm
m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe1070 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)260 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)48 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)60 mm
D - Rulman yuvası çapı680 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi208 mm
W - Rulman mesafesi35 mm
Yatak ağırlığı744 kg
Yatak malzemesiductile cast
İlk gres miktarı31000 cm³
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM42
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları2800 N-m
Bağlantı cıvatalarıM42x280
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları2430 N-m
Delikli cıvata(lar)M42
Maks. yük 120°2300 kN
Maks. yük 150°1330 kN
Maks. yük 180°1150 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°12160 kN
Kırılma yükleri P 55°15360 kN
Kırılma yükleri P 90°7360 kN
Kırılma yükleri P 120°5400 kN
Kırılma yükleri P 150°4800 kN
Kırılma yükleri P 180°6080 kN
Kırılma yükleri eksenel P a3840 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Rulman23092K
Germe manşonuH3092H
Sabitleme bilezikleri2 x FR680x30.5x15
Labirent keçe TSTS-92
Takonit keçe TATA-92
Uç kapağı TETE-92