Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 470 mm a - Yatak boyu 1220 mm b - Yatak ayağı genişliği 430 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 135 mm g - Rulman yuvası genişliği 246 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 420 mm h1 - Yatak yüksekliği 835 mm l - Yatak orta genişliği 460 mm l1 - TS üzerinde genişlik 469 mm l2 - TA üzerinde genişlik 552 mm m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 1030 mm m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe 1120 mm n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) 260 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 48 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 60 mm D - Rulman yuvası çapı 720 mm g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi 209 mm W - Rulman mesafesi 35 mm Yatak ağırlığı 743 kg Yatak malzemesi ductile cast İlk gres miktarı 30600 cm³
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M42 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 2800 N-m Bağlantı cıvataları M42x280 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 2430 N-m Delikli cıvata(lar) M42 Maks. yük 120° 2300 kN Maks. yük 150° 1330 kN Maks. yük 180° 1150 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 12800 kN Kırılma yükleri P 55° 16000 kN Kırılma yükleri P 90° 7680 kN Kırılma yükleri P 120° 5760 kN Kırılma yükleri P 150° 4960 kN Kırılma yükleri P 180° 6400 kN Kırılma yükleri eksenel P a 4000 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Rulman 230/500K Germe manşonu H30/500H Sabitleme bilezikleri 2 x FR720x29.5x15 Labirent keçe TS TS-500 Takonit keçe TA TA-500 Uç kapağı TE TE-500