germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 150 mm |
a - Yatak boyu | 510 mm |
b - Yatak ayağı genişliği | 180 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 70 mm |
g - Rulman yuvası genişliği | 108 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 170 mm |
h1 - Yatak yüksekliği | 333 mm |
l - Yatak orta genişliği | 230 mm |
l1 - TS üzerinde genişlik | 240 mm |
l2 - TA üzerinde genişlik | 302 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 430 mm |
m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 470 mm |
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 100 mm |
u - Sabitleme deliği (genişlik) | 28 mm |
v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 34 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 280 mm |
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 90 mm |
W - Rulman mesafesi | 14 mm |
Yatak ağırlığı | 73 kg |
Yatak malzemesi | ductile cast |
İlk gres miktarı | 2100 cm³ |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M24 |
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 500 N-m |
Bağlantı cıvataları | M24x140 |
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 440 N-m |
Delikli cıvata(lar) | M16 |
Maks. yük 120° | 800 kN |
Maks. yük 150° | 460 kN |
Maks. yük 180° | 400 kN |
KIRILMA YÜKLERİ | |
---|---|
Kırılma yükleri P 0° | 3060 kN |
Kırılma yükleri P 55° | 3780 kN |
Kırılma yükleri P 90° | 1800 kN |
Kırılma yükleri P 120° | 1360 kN |
Kırılma yükleri P 150° | 1220 kN |
Kırılma yükleri P 180° | 1530 kN |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | |
---|---|
Yatak gösterimi | SNCD3134 |
Rulman | 23134K |
Germe manşonu | H3134 |
Sabitleme bilezikleri | 2 x FR280x10x10 |
Labirent keçe TS | TS-34 |
Takonit keçe TA | TA-34 |
Uç kapağı TE | TE-34 |