germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 160 mm |
| a - Yatak boyu | 530 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 190 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 75 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 116 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 180 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 353 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 240 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 250 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 317 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 450 mm |
| m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 490 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 110 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 28 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 34 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 300 mm |
| g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 95,5 mm |
| W - Rulman mesafesi | 15 mm |
| Yatak ağırlığı | 83 kg |
| Yatak malzemesi | ductile cast |
| İlk gres miktarı | 2600 cm³ |
| VİDALAR | |
|---|---|
| G - Sabitleme cıvataları | M24 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 500 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M24x150 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 440 N-m |
| Delikli cıvata(lar) | M16 |
| Maks. yük 120° | 800 kN |
| Maks. yük 150° | 460 kN |
| Maks. yük 180° | 400 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | |
|---|---|
| Kırılma yükleri P 0° | 3420 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 4320 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 2070 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 1530 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 1360 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 1710 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | |
|---|---|
| Yatak gösterimi | SNCD3136 |
| Rulman | 23136K |
| Germe manşonu | H3136 |
| Sabitleme bilezikleri | 2 x FR300x10x10 |
| Labirent keçe TS | TS-36 |
| Takonit keçe TA | TA-36 |
| Uç kapağı TE | TE-36 |