Büyük parçalı plummer blok yataklar SNCD30/31

SNCD3138 + 23138K - SNR

SNCD3138 + 23138K

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı170 mm
a - Yatak boyu560 mm
b - Yatak ayağı genişliği210 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği80 mm
g - Rulman yuvası genişliği124 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği190 mm
h1 - Yatak yüksekliği375 mm
l - Yatak orta genişliği260 mm
l1 - TS üzerinde genişlik270 mm
l2 - TA üzerinde genişlik334 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)480 mm
m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe520 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)120 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)28 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)34 mm
D - Rulman yuvası çapı320 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi100 mm
W - Rulman mesafesi10 mm
Yatak ağırlığı100 kg
Yatak malzemesiductile cast
İlk gres miktarı3300 cm³
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM24
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları500 N-m
Bağlantı cıvatalarıM24x150
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları440 N-m
Delikli cıvata(lar)M20
Maks. yük 120°800 kN
Maks. yük 150°460 kN
Maks. yük 180°400 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°3960 kN
Kırılma yükleri P 55°4860 kN
Kırılma yükleri P 90°2340 kN
Kırılma yükleri P 120°1800 kN
Kırılma yükleri P 150°1580 kN
Kırılma yükleri P 180°1980 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Yatak gösterimiSNCD3138
Rulman23138K
Germe manşonuH3138
Sabitleme bilezikleri2 x FR320x10x10
Labirent keçe TSTS-38
Takonit keçe TATA-38
Uç kapağı TETE-38