Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 200 mm a - Yatak boyu 640 mm b - Yatak ayağı genişliği 240 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 90 mm g - Rulman yuvası genişliği 140 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 220 mm h1 - Yatak yüksekliği 434 mm l - Yatak orta genişliği 290 mm l1 - TS üzerinde genişlik 300 mm l2 - TA üzerinde genişlik 361 mm m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 540 mm m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe 590 mm n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) 140 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 35 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 42 mm D - Rulman yuvası çapı 370 mm g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi 114 mm W - Rulman mesafesi 12 mm Yatak ağırlığı 139 kg Yatak malzemesi ductile cast İlk gres miktarı 4800 cm³
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M30 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 1005 N-m Bağlantı cıvataları M24x160 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 440 N-m Delikli cıvata(lar) M20 Maks. yük 120° 800 kN Maks. yük 150° 460 kN Maks. yük 180° 400 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 5500 kN Kırılma yükleri P 55° 7200 kN Kırılma yükleri P 90° 3400 kN Kırılma yükleri P 120° 2500 kN Kırılma yükleri P 150° 2300 kN Kırılma yükleri P 180° 2800 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Yatak gösterimi SNCD3144 Rulman 23144K Germe manşonu H3144 Sabitleme bilezikleri 2 x FR370x10x10 Labirent keçe TS TS-44 Takonit keçe TA TA-44 Uç kapağı TE TE-44