silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 260 mm |
| d1 - Büyük çıkış mil çapı | 280 mm |
| a - Yatak boyu | 770 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 280 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 100 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 164 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 260 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 516 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 320 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 330 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 414 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 650 mm |
| m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 720 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 160 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 42 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 50 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 440 mm |
| g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 131 mm |
| W - Rulman mesafesi | 13 mm |
| Yatak ağırlığı | 212 kg |
| Yatak malzemesi | ductile cast |
| İlk gres miktarı | 7800 cm³ |

| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M36 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 1750 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M30x220 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 870 N-m |
| Delikli cıvata(lar) | M24 |
| Maks. yük 120° | 1300 kN |
| Maks. yük 150° | 750 kN |
| Maks. yük 180° | 650 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 6800 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 8400 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 4100 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 3000 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 2700 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 3400 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Yatak gösterimi | SNCD3152R |
| Rulman | 23152 |
| Sabitleme bilezikleri | 2 x FR440x10x10 |
| Labirent keçe TS | TS-60 |
| Takonit keçe TA | TA-60 |
| Uç kapağı TE | TE-60 |