germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 280 mm |
a - Yatak boyu | 830 mm |
b - Yatak ayağı genişliği | 310 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 110 mm |
g - Rulman yuvası genişliği | 180 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 300 mm |
h1 - Yatak yüksekliği | 591 mm |
l - Yatak orta genişliği | 350 mm |
l1 - TS üzerinde genişlik | 360 mm |
l2 - TA üzerinde genişlik | 442 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 710 mm |
m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 770 mm |
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 190 mm |
u - Sabitleme deliği (genişlik) | 42 mm |
v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 50 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 500 mm |
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 154 mm |
W - Rulman mesafesi | 22 mm |
Yatak ağırlığı | 304 kg |
Yatak malzemesi | ductile cast |
İlk gres miktarı | 11800 cm³ |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M36 |
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 1750 N-m |
Bağlantı cıvataları | M30x220 |
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 870 N-m |
Delikli cıvata(lar) | M30 |
Maks. yük 120° | 1300 kN |
Maks. yük 150° | 750 kN |
Maks. yük 180° | 650 kN |
KIRILMA YÜKLERİ | |
---|---|
Kırılma yükleri P 0° | 8600 kN |
Kırılma yükleri P 55° | 10800 kN |
Kırılma yükleri P 90° | 5200 kN |
Kırılma yükleri P 120° | 3900 kN |
Kırılma yükleri P 150° | 3400 kN |
Kırılma yükleri P 180° | 4300 kN |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | |
---|---|
Yatak gösterimi | SNCD3160 |
Rulman | 23160K |
Germe manşonu | H3160 |
Sabitleme bilezikleri | 2 x FR500x10x10 |
Labirent keçe TS | TS-60 |
Takonit keçe TA | TA-60 |
Uç kapağı TE | TE-60 |