Büyük parçalı plummer blok yataklar SNCD30/31

SNCD3160 + 23160K - SNR

SNCD3160 + 23160K

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı280 mm
a - Yatak boyu830 mm
b - Yatak ayağı genişliği310 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği110 mm
g - Rulman yuvası genişliği180 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği300 mm
h1 - Yatak yüksekliği591 mm
l - Yatak orta genişliği350 mm
l1 - TS üzerinde genişlik360 mm
l2 - TA üzerinde genişlik442 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)710 mm
m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe770 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)190 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)42 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)50 mm
D - Rulman yuvası çapı500 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi154 mm
W - Rulman mesafesi22 mm
Yatak ağırlığı304 kg
Yatak malzemesiductile cast
İlk gres miktarı11800 cm³
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM36
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları1750 N-m
Bağlantı cıvatalarıM30x220
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları870 N-m
Delikli cıvata(lar)M30
Maks. yük 120°1300 kN
Maks. yük 150°750 kN
Maks. yük 180°650 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°8600 kN
Kırılma yükleri P 55°10800 kN
Kırılma yükleri P 90°5200 kN
Kırılma yükleri P 120°3900 kN
Kırılma yükleri P 150°3400 kN
Kırılma yükleri P 180°4300 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Yatak gösterimiSNCD3160
Rulman23160K
Germe manşonuH3160
Sabitleme bilezikleri2 x FR500x10x10
Labirent keçe TSTS-60
Takonit keçe TATA-60
Uç kapağı TETE-60