germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 320 mm |
| a - Yatak boyu | 950 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 360 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 120 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 210 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 340 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 675 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 400 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 410 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 491 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 810 mm |
| m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 880 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 220 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 42 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 50 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 580 mm |
| g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 184,5 mm |
| W - Rulman mesafesi | 24 mm |
| Yatak ağırlığı | 429 kg |
| Yatak malzemesi | ductile cast |
| İlk gres miktarı | 17400 cm³ |
| VİDALAR | |
|---|---|
| G - Sabitleme cıvataları | M36 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 1750 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M36x250 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 1520 N-m |
| Delikli cıvata(lar) | M30 |
| Maks. yük 120° | 1800 kN |
| Maks. yük 150° | 1040 kN |
| Maks. yük 180° | 900 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | |
|---|---|
| Kırılma yükleri P 0° | 10800 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 13500 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 6400 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 4600 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 4100 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 5400 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | |
|---|---|
| Yatak gösterimi | SNCD3168 |
| Rulman | 23168K |
| Germe manşonu | H3168 |
| Sabitleme bilezikleri | 2 x FR580x10x10 |
| Labirent keçe TS | TS-68 |
| Takonit keçe TA | TA-68 |
| Uç kapağı TE | TE-68 |