Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 380 mm d1 - Büyük çıkış mil çapı 400 mm a - Yatak boyu 1040 mm b - Yatak ayağı genişliği 360 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 120 mm g - Rulman yuvası genişliği 214 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 360 mm h1 - Yatak yüksekliği 715 mm l - Yatak orta genişliği 400 mm l1 - TS üzerinde genişlik 410 mm l2 - TA üzerinde genişlik 491 mm m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 870 mm m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe 960 mm n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) 220 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 42 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 50 mm D - Rulman yuvası çapı 620 mm g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi 191 mm W - Rulman mesafesi 30 mm Yatak ağırlığı 467 kg Yatak malzemesi ductile cast İlk gres miktarı 19200 cm³
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M36 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 1750 N-m Bağlantı cıvataları M36x250 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 1520 N-m Delikli cıvata(lar) M36 Maks. yük 120° 1800 kN Maks. yük 150° 1040 kN Maks. yük 180° 900 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 10900 kN Kırılma yükleri P 55° 14400 kN Kırılma yükleri P 90° 7000 kN Kırılma yükleri P 120° 5200 kN Kırılma yükleri P 150° 4500 kN Kırılma yükleri P 180° 5700 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Yatak gösterimi SNCD3176R Rulman 23176 Sabitleme bilezikleri 2 x FR620x10x15 Labirent keçe TS TS-84 Takonit keçe TA TA-84 Uç kapağı TE TE-84