Büyük parçalı plummer blok yataklar SNCD30/31

SNCD3180 + 23180K - SNR

SNCD3180 + 23180K

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı380 mm
a - Yatak boyu1120 mm
b - Yatak ayağı genişliği390 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği125 mm
g - Rulman yuvası genişliği220 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği380 mm
h1 - Yatak yüksekliği775 mm
l - Yatak orta genişliği430 mm
l1 - TS üzerinde genişlik440 mm
l2 - TA üzerinde genişlik521 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)950 mm
m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe1020 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)240 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)48 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)60 mm
D - Rulman yuvası çapı650 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi202,5 mm
W - Rulman mesafesi30 mm
Yatak ağırlığı602 kg
Yatak malzemesiductile cast
İlk gres miktarı24500 cm³
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM42
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları2800 N-m
Bağlantı cıvatalarıM36x250
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları1520 N-m
Delikli cıvata(lar)M42
Maks. yük 120°1800 kN
Maks. yük 150°1040 kN
Maks. yük 180°900 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°12600 kN
Kırılma yükleri P 55°15600 kN
Kırılma yükleri P 90°7500 kN
Kırılma yükleri P 120°5500 kN
Kırılma yükleri P 150°4800 kN
Kırılma yükleri P 180°6300 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Yatak gösterimiSNCD3180
Rulman23180K
Germe manşonuH3180
Sabitleme bilezikleri2 x FR650x10x15
Labirent keçe TSTS-80
Takonit keçe TATA-80
Uç kapağı TETE-80