Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 420 mm d1 - Büyük çıkış mil çapı 450 mm a - Yatak boyu 1170 mm b - Yatak ayağı genişliği 420 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 130 mm g - Rulman yuvası genişliği 244 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 410 mm h1 - Yatak yüksekliği 810 mm l - Yatak orta genişliği 460 mm l1 - TS üzerinde genişlik 470 mm l2 - TA üzerinde genişlik 551 mm m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 1000 mm m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe 1070 mm n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) 260 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 48 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 60 mm D - Rulman yuvası çapı 700 mm g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi 222,5 mm W - Rulman mesafesi 35 mm Yatak ağırlığı 696 kg Yatak malzemesi ductile cast İlk gres miktarı 30900 cm³
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M42 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 2800 N-m Bağlantı cıvataları M42x280 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 2430 N-m Delikli cıvata(lar) M42 Maks. yük 120° 2300 kN Maks. yük 150° 1330 kN Maks. yük 180° 1150 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 13600 kN Kırılma yükleri P 55° 17200 kN Kırılma yükleri P 90° 8200 kN Kırılma yükleri P 120° 6100 kN Kırılma yükleri P 150° 5400 kN Kırılma yükleri P 180° 6800 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Yatak gösterimi SNCD3184R Rulman 23184 Sabitleme bilezikleri 2 x FR700x10x15 Labirent keçe TS TS-96 Takonit keçe TA TA-96 Uç kapağı TE TE-96