Parçalı plummer blok yataklar SNC (D)

SNCD319 - SNR

SNCD319

silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • SNCD522-619-

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı95 mm
d1 - Büyük çıkış mil çapı110 mm
D1 - Sabitleme delikleri MH126 mm
D2 - Sabitleme delikleri MH218 mm
a - Yatak boyu410 mm
b - Yatak ayağı genişliği120 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği45 mm
g - Rulman yuvası genişliği80 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği125 mm
h1 - Yatak yüksekliği242 mm
l - Yatak orta genişliği175 mm
l1 - TS üzerinde genişlik189 mm
l2 - TA üzerinde genişlik246 mm
l3 - V-burç üzerinde genişlik206
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)350 mm
m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler)320 mm
n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik)74 mm
m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri)378 mm
n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik)88 mm
D - Rulman yuvası çapı200 mm
B - RDC genişliği24 mm
İlk gres miktarı1200 cm³
Merkezleme pimi çapı8 mm
m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi282 mm
undefined
KEÇELER VE KAPAKLAR
DS keçeSC 319 DS
LA keçeSC 319 LA
FS keçeSC 319 FSS
TA keçeSC 319 TA
SV keçeSC 319 SV
EC uç kapağıSC522-619EC
V-burç seçeneğiV110A
VİDALAR
Bağlantı cıvatalarıM24x130
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları500 N-m
Maks. yük 120°360 kN
Maks. yük 150°210 kN
Maks. yük 180°180 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°1710 kN
Kırılma yükleri P 55°1440 kN
Kırılma yükleri P 90°810 kN
Kırılma yükleri P 120°639 kN
Kırılma yükleri P 150°576 kN
Kırılma yükleri P 180°720 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Regülasyon diskiRDC319
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman1319
Sabitleme bileziği (x2)FR200x17,5x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman2319
Sabitleme bileziği (x2)FR200x6,5x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3
Rulman21319
Sabitleme bileziği (x2)FR200x17,5x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4
Rulman22319
Sabitleme bileziği (x2)FR200x6,5x5