Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 100 mm d1 - Büyük çıkış mil çapı 115 mm D1 - Sabitleme delikleri MH1 26 mm D2 - Sabitleme delikleri MH2 18 mm a - Yatak boyu 410 mm b - Yatak ayağı genişliği 120 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 45 mm g - Rulman yuvası genişliği 86 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 140 mm h1 - Yatak yüksekliği 271 mm l - Yatak orta genişliği 185 mm l1 - TS üzerinde genişlik 200 mm l2 - TA üzerinde genişlik 256 mm l3 - V-burç üzerinde genişlik 216 m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 350 mm m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) 330 mm n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) 74 mm m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) 378 mm n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) 88 mm D - Rulman yuvası çapı 215 mm B - RDC genişliği 24 mm İlk gres miktarı 1400 cm³ Merkezleme pimi çapı 8 mm m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi 282 mm
KEÇELER VE KAPAKLAR DS keçe SC 320 DS LA keçe SC 320 LA FS keçe SC 320 FSS TA keçe SC 320 TA SV keçe SC 320 SV EC uç kapağı SC524-620EC V-burç seçeneği V120A
VİDALAR Bağlantı cıvataları M24x130 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 500 N-m Maks. yük 120° 360 kN Maks. yük 150° 210 kN Maks. yük 180° 180 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 1710 kN Kırılma yükleri P 55° 1440 kN Kırılma yükleri P 90° 855 kN Kırılma yükleri P 120° 639 kN Kırılma yükleri P 150° 576 kN Kırılma yükleri P 180° 756 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Regülasyon diski RDC320
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 Rulman 1320 Sabitleme bileziği (x2) FR215x19,5x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 Rulman 2320 Sabitleme bileziği (x2) FR215x6,5x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 Rulman 21320 Sabitleme bileziği (x2) FR215x19,5x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4 Rulman 22320 Sabitleme bileziği (x2) FR215x6,5x5