germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 90 mm |
| D1 - Sabitleme delikleri MH1 | 26 mm |
| D2 - Sabitleme delikleri MH2 | 18 mm |
| a - Yatak boyu | 380 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 110 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 40 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 70 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 112 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 215 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 160 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 174 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 231 mm |
| l3 - V-burç üzerinde genişlik | 187 |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 320 mm |
| m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) | 300 mm |
| n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) | 66 mm |
| m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) | 348 mm |
| n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) | 78 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 180 mm |
| z - RDC/rulman mesafesi | 4 mm |
| İlk gres miktarı | 900 cm³ |
| Merkezleme pimi çapı | 8 mm |
| m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi | 250 mm |

| KEÇELER VE KAPAKLAR | | DS keçe | SC 520 DS |
| LA keçe | SC 520 LA |
| FS keçe | SC 520 FSS |
| TA keçe | SC 520 TA |
| SV keçe | SC 520 SV |
| EC uç kapağı | SC520-617EC |
| V-burç seçeneği | V90A |
| VİDALAR | | Bağlantı cıvataları | M24x100 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 500 N-m |
| Maks. yük 120° | 360 kN |
| Maks. yük 150° | 210 kN |
| Maks. yük 180° | 180 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 1350 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 1134 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 675 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 504 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 450 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 576 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Regülasyon diski | RDC520 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 1220K |
| Germe manşonu | H 220 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR180x18x6 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 2220K |
| Germe manşonu | H 320 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR180x12x5 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | | Rulman | 22220K |
| Germe manşonu | H 320 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR180x12x5 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4 | | Rulman | 23220K |
| Germe manşonu | H 2320 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR180x4,85x4,85 |