germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 100 mm |
| D1 - Sabitleme delikleri MH1 | 26 mm |
| D2 - Sabitleme delikleri MH2 | 18 mm |
| a - Yatak boyu | 410 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 120 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 45 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 80 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 125 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 242 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 175 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 189 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 246 mm |
| l3 - V-burç üzerinde genişlik | 202 |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 350 mm |
| m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) | 320 mm |
| n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) | 74 mm |
| m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) | 378 mm |
| n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) | 88 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 200 mm |
| z - RDC/rulman mesafesi | 4 mm |
| İlk gres miktarı | 1200 cm³ |
| Merkezleme pimi çapı | 8 mm |
| m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi | 282 mm |

| KEÇELER VE KAPAKLAR | | DS keçe | SC 522 DS |
| LA keçe | SC 522 LA |
| FS keçe | SC 522 FSS |
| TA keçe | SC 522 TA |
| SV keçe | SC 522 SV |
| EC uç kapağı | SC522-619EC |
| V-burç seçeneği | V100A |
| VİDALAR | | Bağlantı cıvataları | M24x130 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 500 N-m |
| Maks. yük 120° | 360 kN |
| Maks. yük 150° | 210 kN |
| Maks. yük 180° | 180 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 1710 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 1440 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 810 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 639 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 576 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 720 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Regülasyon diski | RDC522 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 1222K |
| Germe manşonu | H 222 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR200x21x6 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 2222K |
| Germe manşonu | H 322 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR200x13,5x5 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | | Rulman | 22222K |
| Germe manşonu | H 322 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR200x13,5x5 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4 | | Rulman | 23222K |
| Germe manşonu | H 2322 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR200x5,1x6 |