Parçalı plummer blok yataklar SNC (D)

SNCD526 - SNR

SNCD526

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • SNCD226-526-

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı115 mm
D1 - Sabitleme delikleri MH128 mm
D2 - Sabitleme delikleri MH222 mm
a - Yatak boyu445 mm
b - Yatak ayağı genişliği130 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği50 mm
g - Rulman yuvası genişliği90 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği150 mm
h1 - Yatak yüksekliği290 mm
l - Yatak orta genişliği190 mm
l1 - TS üzerinde genişlik207 mm
l2 - TA üzerinde genişlik269 mm
l3 - V-burç üzerinde genişlik221
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)380 mm
m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler)370 mm
n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik)80 mm
m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri)414 mm
n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik)92 mm
D - Rulman yuvası çapı230 mm
z - RDC/rulman mesafesi4 mm
İlk gres miktarı1600 cm³
Merkezleme pimi çapı8 mm
m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi302 mm
undefined
KEÇELER VE KAPAKLAR
DS keçeSC 526 DS
LA keçeSC 526 LA
FS keçeSC 526 FSS
TA keçeSC 526 TA
SV keçeSC 526 SV
EC uç kapağıSC226-526EC
V-burç seçeneğiV120A
VİDALAR
Bağlantı cıvatalarıM24x130
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları500 N-m
Maks. yük 120°360 kN
Maks. yük 150°210 kN
Maks. yük 180°180 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°1908 kN
Kırılma yükleri P 55°1620 kN
Kırılma yükleri P 90°972 kN
Kırılma yükleri P 120°738 kN
Kırılma yükleri P 150°648 kN
Kırılma yükleri P 180°810 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Regülasyon diskiRDC526
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman22226K
Germe manşonuH 3126
Sabitleme bileziği (x2)FR230x13x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman23226K
Germe manşonuH 2326
Sabitleme bileziği (x2)FR230x5x6