Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Mil çapı 140 mm a - Yatak boyu 550 mm b - Yatak ayağı genişliği 160 mm c - Yatak ayağı yüksekliği 60 mm g - Rulman yuvası genişliği 114 mm h - Rulman merkezi yüksekliği 170 mm h1 - Yatak yüksekliği 344 mm l - Yatak orta genişliği 235 mm l1 - TS üzerinde genişlik 254 mm l2 - TA üzerinde genişlik 319 mm l3 - V-burç üzerinde genişlik 266 m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) 470 mm m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) 450 mm n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) 100 mm m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) 506 mm n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) 116 mm u - Sabitleme deliği (genişlik) 35 mm v - Sabitleme deliği (uzunluk) 42 mm D - Rulman yuvası çapı 290 mm z - RDC/rulman mesafesi 4 mm İlk gres miktarı 3000 cm³ Merkezleme pimi çapı 8 mm m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi 372 mm
KEÇELER VE KAPAKLAR DS keçe SC 532 DS LA keçe SC 532 LA FS keçe SC 532 FS TA keçe SC 532 TA SV keçe SC 532 SV EC uç kapağı SC232-532EC V-burç seçeneği V140A
VİDALAR G - Sabitleme cıvataları M30 Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları 1005 N-m Bağlantı cıvataları M30x160 Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları 1005 N-m Maks. yük 120° 730 kN Maks. yük 150° 532 kN Maks. yük 180° 360 kN
KIRILMA YÜKLERİ Kırılma yükleri P 0° 1700 kN Kırılma yükleri P 55° 1450 kN Kırılma yükleri P 90° 860 kN Kırılma yükleri P 120° 640 kN Kırılma yükleri P 150° 570 kN Kırılma yükleri P 180° 730 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL Regülasyon diski RDC532
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 Rulman 22232K Germe manşonu H 3132 Sabitleme bileziği (x2) FR290x17x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 Rulman 23232K Germe manşonu H 2332 Sabitleme bileziği (x2) FR290x5x6