• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sıvı yağ ile yağlanan yataklar SNOE

SNOE214CAL - SNR

SNOE214CAL

silindirik delikli oynak makaralı rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, sıvı yağ ile yağlama

Parçalı Plummer Blok Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, gri veya sünek dökme demir

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı70 mm
d1 - Büyük çıkış mil çapı75 mm
d3 - Mil üzerindeki yivM70x2
a - Yatak boyu350 mm
b - Yatak ayağı genişliği110 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği45 mm
g - Büyük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi45 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi32 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği125 mm
h1 - Yatak yüksekliği215 mm
l - Yatak orta genişliği120 mm
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği192 mm
l2 - Yüzer rulman deplasmanı (x2)10 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)290 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)60 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)20 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)30 mm
r - Maks. Mil omuzu yarıçapı1 mm
D - Rulman yuvası çapı125 mm
Yağ seviyesi50-65 mm
Yağ miktarı1400 cm³
Kütle28 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Rulman22214
SomunKM 14
Kilitleme puluMB 14
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
Keçe şeritler (isteğe bağlı)9x7,5x292
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM16
Tavsiye edilen tork130 N-m
Bağlantı cıvatalarıM16
Tavsiye edilen tork130 N-m
Delikli cıvata(lar)M10