Sıvı yağ ile yağlanan yataklar SNOE

SNOE219CAF - SNR

SNOE219CAF

silindirik delikli oynak makaralı rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, sıvı yağ ile yağlama

Parçalı Plummer Blok Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, gri veya sünek dökme demir

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı95 mm
d1 - Büyük çıkış mil çapı100 mm
d3 - Mil üzerindeki yivM95x2
a - Yatak boyu490 mm
b - Yatak ayağı genişliği160 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği50 mm
g - Büyük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi67 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi42 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği150 mm
h1 - Yatak yüksekliği270 mm
l - Yatak orta genişliği170 mm
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği250 mm
l2 - Yüzer rulman deplasmanı (x2)0 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)400 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)80 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)30 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)45 mm
r - Maks. Mil omuzu yarıçapı1 mm
D - Rulman yuvası çapı170 mm
Yağ seviyesi55-70 mm
Yağ miktarı1600 cm³
Kütle55 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Rulman22219
SomunKM 19
Kilitleme puluMB 19
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
Keçe şeritler (isteğe bağlı)9x7,5x389
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM24
Tavsiye edilen tork440 N-m
Bağlantı cıvatalarıM16
Tavsiye edilen tork130 N-m
Delikli cıvata(lar)M12