silindirik delikli oynak makaralı rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, sıvı yağ ile yağlama
Parçalı Plummer Blok Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, gri veya sünek dökme demir
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 110 mm |
| d1 - Büyük çıkış mil çapı | 116 mm |
| d2 - Küçük çıkış mil çapı | 107 mm |
| d3 - Mil üzerindeki yiv | M110x2 |
| a - Yatak boyu | 510 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 165 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 50 mm |
| g - Büyük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 70 mm |
| g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 49 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 165 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 300 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 175 mm |
| l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 260 mm |
| l2 - Yüzer rulman deplasmanı (x2) | 0 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 420 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 80 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 28 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 45 mm |
| r - Maks. Mil omuzu yarıçapı | 1,6 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 200 mm |
| Yağ seviyesi | 50-70 mm |
| Yağ miktarı | 2100 cm³ |
| Kütle | 72 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |

| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Rulman | 22222 |
| Somun | KM 22 |
| Kilitleme pulu | MB 22 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK | | Keçe şeritler (isteğe bağlı) | 9x7,5x451 |
| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M24 |
| Tavsiye edilen tork | 440 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M20 |
| Tavsiye edilen tork | 260 N-m |
| Delikli cıvata(lar) | M16 |