Sıvı yağ ile yağlanan yataklar SNOE

SNOE222DCBL - SNR

SNOE222DCBL

Parçalı Plummer Blok Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, gri veya sünek dökme demir

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı110 mm
d1 - Büyük çıkış mil çapı116 mm
d2 - Küçük çıkış mil çapı107 mm
d3 - Mil üzerindeki yivM110x2
a - Yatak boyu510 mm
b - Yatak ayağı genişliği165 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği50 mm
g - Büyük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi70 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi49 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği165 mm
h1 - Yatak yüksekliği300 mm
l - Yatak orta genişliği175 mm
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği260 mm
l2 - Yüzer rulman deplasmanı (x2)13 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)420 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)80 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)28 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)45 mm
r - Maks. Mil omuzu yarıçapı1,6 mm
D - Rulman yuvası çapı200 mm
Yağ seviyesi50-70 mm
Yağ miktarı2100 cm³
Kütle72 kg
Yatak malzemesiductile cast
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Rulman22222
SomunKM 22
Kilitleme puluMB 22
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
Keçe şeritler (isteğe bağlı)9x7,5x451
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM24
Tavsiye edilen tork440 N-m
Bağlantı cıvatalarıM20
Tavsiye edilen tork260 N-m
Delikli cıvata(lar)M16