Sıvı yağ ile yağlanan yataklar SNOE

SNOE226CAL - SNR

SNOE226CAL

silindirik delikli oynak makaralı rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, sıvı yağ ile yağlama

Parçalı Plummer Blok Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, gri veya sünek dökme demir

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı130 mm
d1 - Büyük çıkış mil çapı136 mm
d3 - Mil üzerindeki yivM130x2
a - Yatak boyu570 mm
b - Yatak ayağı genişliği175 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği65 mm
g - Büyük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi77 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi56 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği190 mm
h1 - Yatak yüksekliği345 mm
l - Yatak orta genişliği180 mm
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği269 mm
l2 - Yüzer rulman deplasmanı (x2)13 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)460 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)90 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)36 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)50 mm
r - Maks. Mil omuzu yarıçapı1,6 mm
D - Rulman yuvası çapı230 mm
Yağ seviyesi55-75 mm
Yağ miktarı2300 cm³
Kütle87 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Rulman22226
SomunKM 26
Kilitleme puluMB 26
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
Keçe şeritler (isteğe bağlı)9x7,5x529
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM30
Tavsiye edilen tork870 N-m
Bağlantı cıvatalarıM20
Tavsiye edilen tork260 N-m
Delikli cıvata(lar)M16