Sıvı yağ ile yağlanan yataklar SNOE

SNOE238-2DCBF - SNR

SNOE238-2DCBF

silindirik delikli oynak makaralı rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, sıvı yağ ile yağlama

Parçalı Plummer Blok Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, gri veya sünek dökme demir

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı190 mm
d1 - Büyük çıkış mil çapı196 mm
d2 - Küçük çıkış mil çapı185 mm
d3 - Mil üzerindeki yivM190x3
a - Yatak boyu820 mm
b - Yatak ayağı genişliği240 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği90 mm
g - Büyük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi95 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi81 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği270 mm
h1 - Yatak yüksekliği485 mm
l - Yatak orta genişliği250 mm
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği359 mm
l2 - Yüzer rulman deplasmanı (x2)0 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)670 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)130 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)48 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)70 mm
r - Maks. Mil omuzu yarıçapı1,6 mm
D - Rulman yuvası çapı340 mm
Yağ seviyesi70-100 mm
Yağ miktarı6500 cm³
Kütle256 kg
Yatak malzemesiductile cast
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Rulman22238
SomunKM 38
Kilitleme puluMB 38
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
Keçe şeritler (isteğe bağlı)9x7,5x763
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM42
Tavsiye edilen tork2040 N-m
Bağlantı cıvatalarıM30
Tavsiye edilen tork870 N-m
Delikli cıvata(lar)M20