silindirik delikli oynak makaralı rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, sıvı yağ ile yağlama
Parçalı Plummer Blok Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, gri veya sünek dökme demir
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 200 mm |
| d1 - Büyük çıkış mil çapı | 210 mm |
| d3 - Mil üzerindeki yiv | M200x3 |
| a - Yatak boyu | 830 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 240 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 90 mm |
| g - Büyük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 99 mm |
| g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 82 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 280 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 510 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 260 mm |
| l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 356 mm |
| l2 - Yüzer rulman deplasmanı (x2) | 0 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 670 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 130 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 48 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 70 mm |
| r - Maks. Mil omuzu yarıçapı | 2,5 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 360 mm |
| Yağ seviyesi | 75-100 mm |
| Yağ miktarı | 6300 cm³ |
| Kütle | 317 kg |
| Yatak malzemesi | ductile cast |

| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Rulman | 22240 |
| Somun | KM 40 |
| Kilitleme pulu | MB 40 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK | | Keçe şeritler (isteğe bağlı) | 11x14x818 |
| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M42 |
| Tavsiye edilen tork | 2040 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M30 |
| Tavsiye edilen tork | 870 N-m |
| Delikli cıvata(lar) | M20 |