silindirik delikli oynak makaralı rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, sıvı yağ ile yağlama
Parçalı Plummer Blok Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, gri veya sünek dökme demir
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 220 mm |
| d1 - Büyük çıkış mil çapı | 230 mm |
| d2 - Küçük çıkış mil çapı | 212 mm |
| d3 - Mil üzerindeki yiv | TR220x4 |
| a - Yatak boyu | 880 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 240 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 105 mm |
| g - Büyük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 108 mm |
| g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 92 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 310 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 565 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 280 mm |
| l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 387 mm |
| l2 - Yüzer rulman deplasmanı (x2) | 16 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 720 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 130 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 48 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 70 mm |
| r - Maks. Mil omuzu yarıçapı | 2,5 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 400 mm |
| Yağ seviyesi | 80-110 mm |
| Yağ miktarı | 8200 cm³ |
| Kütle | 332 kg |
| Yatak malzemesi | ductile cast |

| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Rulman | 22244 |
| Somun | HM 44 T |
| Kilitleme pulu | MB 44 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK | | Keçe şeritler (isteğe bağlı) | 11x14x895 |
| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M42 |
| Tavsiye edilen tork | 2040 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M36 |
| Tavsiye edilen tork | 1520 N-m |
| Delikli cıvata(lar) | M24 |