Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

SSN000LL/LP09 - NTN

SSN000LL/LP09

SENTINEL Serisi: Paslanmaz çelik sabit bilyalı rulman, preslenmiş paslanmaz çelik kafes, 2 tarafında da paslanmaz çelikle güçlendirilmiş kapak, gıda sınıfı katı yağlama teknolojisi "Spot Pack" SOLID GREASE.

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap10 mm
D - Dış çap26 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,02 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3,5 kN
C0 - Statik yük1,96 kN
f0 - Faktör12.4
N lim - Mekanik limit hız10000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-10 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı13 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı22,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image