Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
İnsert rulmanlar
SUC201-08 - SNR
paslanmaz çelik insert rulman, kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
B - İç bileziğin genişliği
31 mm
C - Dış bileziğin genişliği
17 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi
3,7 mm
d - Mil çapı
12,7 mm
D - Dış bileziğin dış çapı
47 mm
G - Ayar vidası boyutu
M6x1
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe
5 mm
r - İç bilezik yarıçapı
0.5
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine
12,7 mm
f0 - Faktör
13.2
SW - Anahtar ölçüsü
3 mm
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi
12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi
6,6 kN
Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı
100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle
0,19 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]
3,9 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
3,063 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
4,937 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)