İnsert rulmanlar

SUC205-15 - SNR

SUC205-15

paslanmaz çelik insert rulman, kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği34,1 mm
C - Dış bileziğin genişliği17 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi3,9 mm
d - Mil çapı23,813 mm
D - Dış bileziğin dış çapı52 mm
G - Ayar vidası boyutu1/4-28UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe5 mm
r - İç bilezik yarıçapı0.5
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,3 mm
f0 - Faktör14
SW - Anahtar ölçüsü3,175 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,21 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,9 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,697 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,398 Hz