İnsert rulmanlar

SUC206-20LSA - SNR

SUC206-20LSA

SENTINEL Series (İnç boyutlar): Paslanmaz çelik bilyalı insert rulman, dış bilezikte zıt yöne dönmeye karşı kilitleme pimi, setskur ile takılır, tutuculu keçeler, "Full Pack" LUBSOLID gıda sınıfı katı yağ ile yağlama.

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği38,1 mm
C - Dış bileziğin genişliği19 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi5 mm
d - Mil çapı31,75 mm
D - Dış bileziğin dış çapı62 mm
G - Ayar vidası boyutu1/4-28UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe5 mm
r - İç bilezik yarıçapı1
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15,9 mm
f0 - Faktör13.7
SW - Anahtar ölçüsü3,175 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,4 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-10 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,28 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,9 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,432 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,622 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,396 Hz