İnsert rulmanlar

SUC210 - SNR

SUC210

paslanmaz çelik insert rulman, kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği51,6 mm
C - Dış bileziğin genişliği24 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi6,5 mm
d - Mil çapı50 mm
D - Dış bileziğin dış çapı90 mm
G - Ayar vidası boyutuM10x1,25
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe10 mm
r - İç bilezik yarıçapı1
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
f0 - Faktör14.4
SW - Anahtar ölçüsü5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,1 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,75 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]18,7 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,093 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,907 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,33 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,665 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,409 Hz