Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
SENTINEL Series: Paslanmaz çelik bilyalı insert rulman, dış bilezikte zıt yöne dönmeye karşı kilitleme pimi, setskur ile takılır, tutuculu keçeler, "Full Pack" LUBSOLID gıda sınıfı katı yağ ile yağlama.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR B - İç bileziğin genişliği 51,6 mm C - Dış bileziğin genişliği 24 mm C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi 6,5 mm d - Mil çapı 50 mm D - Dış bileziğin dış çapı 90 mm G - Ayar vidası boyutu M10x1,25 m - Ayar vidasına (setskur) mesafe 10 mm r - İç bilezik yarıçapı 1 S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine 19 mm f0 - Faktör 14.4 SW - Anahtar ölçüsü 5 mm
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük kapasitesi 35 kN C0 - Statik yük kapasitesi 23,1 kN Min. Çalışma sıcaklığı -10 °C Maks. Çalışma sıcaklığı 80 °C
DİĞER ÖZELLİKLER Kütle 0,72 kg Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] 18,7 N-m
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,093 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,907 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,33 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,665 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,409 Hz