paslanmaz çelik insert rulman, kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 65,1 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 27 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 7,6 mm |
| d - Mil çapı | 60 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 110 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | M10x1,25 |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 10 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 1 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 25,4 mm |
| f0 - Faktör | 14.2 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 5 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 52,4 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 35,9 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 1,42 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 18,7 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,066 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,934 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 5,168 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,584 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,407 Hz |