• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İnsert rulmanlar

SUC212FG1 - SNR

SUC212FG1

SENTINEL Series: Paslanmaz çelik bilyalı insert rulman, dış bilezikte zıt yöne dönmeye karşı kilitleme pimi, setskur ile takılır, tutuculu keçeler, "Full Pack" LUBSOLID gıda sınıfı katı yağ ile yağlama.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği65,1 mm
C - Dış bileziğin genişliği27 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi7,6 mm
d - Mil çapı60 mm
D - Dış bileziğin dış çapı110 mm
G - Ayar vidası boyutuM10x1.25
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe10 mm
r - İç bilezik yarıçapı1
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25,4 mm
f0 - Faktör14.2
SW - Anahtar ölçüsü5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,4 kN
C0 - Statik yük kapasitesi35,9 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-10 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,453 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]18,7 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,066 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,934 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,168 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,584 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,407 Hz