• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

SUCFB205-16 - SNR

SUCFB205-16

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği27 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği9,7 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik35,8 mm
B - İç bileziğin genişliği34,1 mm
d - Mil çapı25,4 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe16 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı119 mm
H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi85,5 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe41,4 mm
J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi46 mm
J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe28,7 mm
L - Yatak genişliği / çapı67 mm
L2 - Yatak flanş genişliği63,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutu10 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,64 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,9 N-m