Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 27 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 9,7 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 35,8 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 34,1 mm |
| d - Mil çapı | 25,4 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 60 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 16 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 119 mm |
| H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi | 85,5 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 41,4 mm |
| J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi | 46 mm |
| J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 28,7 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 67 mm |
| L2 - Yatak flanş genişliği | 63,5 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 10 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 14,3 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 42,4 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 7,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 0,654 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,9 N-m |