SENTINEL Series: Oynak yataklı rulman ünitesi, paslanmaz çelik 3 delikli flanşlı yatak, LUBSOLID gıda sınıfı katı yağ ile yağlanan paslanmaz çelik insert rulman, setskur ile takılır.
Koruma kapakları ayrıca sipariş edilmelidir. Koruma kapaklarının takılabilmesi için tüm rulmanlarda kanal bulunmaktadır.
Yağlama deliği paslanmaz çelik bir vida ile kapatılmıştır (çizimde gösterilmemiştir).
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SUC206FG1
- SFB206N
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 30,5 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 9,7 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 40,2 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 38,1 mm |
| d - Mil çapı | 30 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 18 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 135 mm |
| H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi | 95,3 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 47,8 mm |
| J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi | 52,3 mm |
| J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 31,8 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 79,5 mm |
| L2 - Yatak flanş genişliği | 70 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 10 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 15,9 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 19,4 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -10 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 80 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,88 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,9 N-m |